??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB MIXED FE 20A_SHORT_S4 solder power
Stückliste
HARTING 09691815821
Artikelnummer des Herstellers
09691815821
Produktbild
Kurzbeschreibung
Lötkontakt, gerade, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤20 A, Buchse, Kupferlegierung, 0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite)
Langbeschreibung
Lötkontakt, gerade, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤20 A, Buchse, Kupferlegierung, 0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite), Leiterquerschnitt: 2,54 ... 5,31 mm², AWG 14 ... AWG 12
Herstellertypbezeichnung
D SUB MIXED FE 20A_SHORT_S4 solder power
Alternative Artikelnummer
09 69 181 5821
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
56
Abisolierlänge
4.500 mm
Kontaktausführung
Buchse
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
5.310 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.540 mm^2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite)
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Herstellerprodukttyp
D SUB MIXED FE 20A_SHORT_S4 solder power, D-Sub
Marke
D-Sub
Art des Kontaktes
gedreht
Steckzyklen, min.
500
Herstellerproduktbeschreibung
Lötkontakt, gerade, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤20 A, Buchse, Kupferlegierung, 0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite), Leiterquerschnitt: 2,54 ... 5,31 mm², AWG 14 ... AWG 12
Herstellerproduktbezeichnung
Lötkontakt, gerade, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤20 A, Buchse, Kupferlegierung, 0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite), D SUB MIXED FE 20A_SHORT_S4 solder power
max. Umgebungstemperatur
155 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen