??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p
Stückliste
HARTING 09670370439
Artikelnummer des Herstellers
09670370439
Produktbild
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: D-Sub 4, Verriegelungsschraube, Gewinde M3, gerader Kabeleingang, 1x
Langbeschreibung
Schalengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: D-Sub 4, Verriegelungsschraube, Gewinde M3, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP67
Herstellertypbezeichnung
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p
Alternative Artikelnummer
09 67 037 0439
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Art der Verriegelung
Schraube
Marke
D-Sub, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p
Werkstoff
Kunststoff
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
39235090
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen