??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_9P_S4_METAL FRAME
Stückliste
HARTING 09676097658
Artikelnummer des Herstellers
09676097658
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1
Langbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Metallplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt, Kontakte: 9, mit Massekontakt, Kupferlegierung
Herstellertypbezeichnung
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_9P_S4_METAL FRAME
Alternative Artikelnummer
09 67 609 7658
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Marke
D-Sub
Polzahl
9
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen