??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
Stückliste
HARTING 09560008167
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09560008167
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,22 mm², AWG 26 ... AWG 24
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,22 mm², AWG 26 ... AWG 24
Herstellertypbezeichnung
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
Alternative Artikelnummer
09 56 000 8167
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
65
Kontaktausführung
Stift
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.22 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Herstellerprodukttyp
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE, D-Sub
Marke
D-Sub
Art des Kontaktes
gestanzt
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,22 mm², AWG 26 ... AWG 24
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,22 mm², AWG 26 ... AWG 24, D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen