??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
D-RNTAA, D-RNTAB, D-RNTDA, D-RNTDB - Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Round Edge - Tip Shape Selectable - No Shoulder - Set Screw - With Surface Treatment
Nomenclature
D-RNTAA8-P11.0-B5-A30-E3
Réf. pièce
Forme
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection A
deg
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L1
mm
l1
mm
d
mm
R1
0 mm
W
0.0 mm
E
0.000 mm
R
10 mm
Position du méplat
Flat Machining
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés