??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
D-MP - Actuator Position Sensor / Tie-rod/Direct mounting / IO Link Compatible
Bill of material
D-MP025A
Order
D-MP025A
Measuring range
m
Lead wire
Electrical entry
Grommet / In-line
Application
IO Link
Wiring
4 wire
A
40.5 mm
B
25 mm
C
35.0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей