??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
D - Filtro depurador
Lista de materiales
N172ADA
Tamaño
Versión
Conexiones
Eficacia de retención
99,97 %
Opciones
Opciones vaso
Presión máx. de alimentación
13 bar
Presión mín. de funcionamiento con
0,5 bar
Presión máx. de funcionamiento con
13 bar
Temperatura
-5°C÷+50°C °C
Peso
g
Eficacia de retención
Capacidad de condensación máx.
cm^3
Posición de montaje
Vertical
Par máx. de apriete racores
Nm
Tornillos de fijación a pared
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD