??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
D - Filtre submicromique
Nomenclature
N172ADA
Taille
Version
Orifices
Éfficacité de rétention
99,97 %
Options
Option de la cuve
Pression maxi. D'alimentation
13 bar
Pressione min. de fonctionnement avec
0,5 bar
Pression maxi. De fonctionnement avec
13 bar
Température
-5°C÷+50°C °C
Poids (gr.)
g
Éfficacité de rétention
Capacité maxi des condensats
cm^3
Position de montage
Vertical
Couple de serrage max. des raccords
Nm
Vis de fixation sur paroi
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés