??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
D-ASCAA, D-ASCDA, R-ASCAA, R-ASCDA, D-ASCAB, D-ASCDB, R-ASCAB, R-ASCDB - Goupilles de positionnement pour dispositifs de serrage, type court, à vis de serrage de précision, encoche, type à épaulement, sélection de la forme d'embout, avec traitement de surface
Nomenclature
D-ASCAA8-P3.0-B5-L12-A30-E1
Réf. pièce
Forme
Tip Shape Selection
Matériau
Dureté
55 HRC~ (Surface 3 000 HV)
Traitement de surface
Traitement Dicoat
D
mm
Tolérance Dg6
mm
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
PALG
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
BMIN
5 mm
Sélection de L
mm
Sélection de A (degré)
deg
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
H
mm
R
0.0 mm
W
0 mm
L2
mm
L3
mm
mm
Vis de serrage utilisable
Position du méplat
Rondelle
Méplats
Rayon de dégagement supérieur
RTC
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés