LE-D-8YU-SFC20YU8200-6804ZZ-2
Aluminium Profiles - Langle
Idlers
Toothed idler with rib
Powered by
CAD모델 선택
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-8yu_asmtab.prj},{NB=LE-D-8YU-SFC20YU8200-6804ZZ-2},{TYPE1=SFC},{TYPE=SFC : Central bearing type},{WM=S45C},{FM=SPCC},{BM=Steel},{ST=Ferric oxide protective film},{TEETH=20},{AB=YU8200},{PD=50.93},{OD=49.56},{F=62},{E=64},{A=21.7},{W=28.0},{S=7.00},{DH=0.0},{NO=6804ZZ},{NFB=2},{D=20},{DD=32},{B=7.0},{DDD=30.0},{DKC=33.7},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=2},{PPATH=d_8yu/assembiles/d-8yu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
D-8YU - Toothed idler with rib
Bill of material
LE-D-8YU-SFC20YU8200-6804ZZ-2
Type
SFC : Central bearing type
SFC : Central bearing type
Wheel material
S45C
S45C
Flange material
SPCC
SPCC
Bearing material
Steel
Surface treatment
Ferric oxide protective film
Ferric oxide protective film
Teeth
20
20
Adaptation belt
YU8200
YU8200
P.D.
50.93
50.93
mm
O.D.
49.56
49.56
mm
F
62
62
mm
E
64
64
mm
A
21.7
21.7
mm
W
28.0
28.0
mm
S
7.00
7.00
mm
Dh
0.0
0.0
mm
No.
6804ZZ
6804ZZ
Number of bearings
2
2
d
20
20
mm
D
32
32
mm
B
7.0
mm
Riveting ribs
None : No change
NF : Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성