??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Thin Glass Grippers STGG - STGG 100x55 QCM 51
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00519 STGG 100x55 QCM 51
Name
10_01_30_00519
NNCUSTOM
STGG 100x55 QCM 51
NTCUSTOM
Flächensauggreifsystem
NBCUSTOM
STGG 100x55 QCM 51
LINACUSTOM
STGG 100x55 QCM 51
Order number
10.01.30.00519
B
55 mm
d
12 mm
d2
14 mm
D2
112 mm
D mk
46 mm
G1
G1/8"-IG
G2
M4-IG
G4
M4-AG
H
67.4 mm
H2
10.5 mm
H3
56.9 mm
L
100 mm
LG4
7.6 mm
W
20 °
Y1
73 mm
Durchfluss (max)
20 mł/h
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Weight
325 g
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD