??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Détecteurs standard - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-623-C5
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Miniature
Famille de produits
Classics - Série 600
Taille de boîtier
5 x 5 (C5) mm
Portée nominale
1.5 mm
Raccordement
Montage
noyable
Polarité
Sortie
Interface
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
5 x 5 (C5), Embeddable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
3000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton nickelé/chromé
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés