??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Détecteurs standard - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-624-C8
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Basic
Famille de produits
Classics - Series 600
Taille de boîtier
8 x 8 (C8) mm
Portée nominale
2 mm
Raccordement
Montage
noyable
Polarité
Sortie
Interface
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
8 x 8 (C8), noyable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
5000 Hz
Matériau du boîtier
Zamak
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés