??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Détecteurs magnétiques
Nomenclature
MS990371
IDNR
MS990371
Kurzbeschreibung
Capteur magnétique, 88x13x25mm, 30V DC, 2x contact Reed antivalent, câble 3m PVC, IP67, plastique, sécurité
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité magnétiques sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent les objets magnétiques ou les aimants, qu'ils soient en mouvement ou non. Comme les champs magnétiques traversent tous les matériaux non magnétisables, les détecteurs peuvent détecter des aimants à travers, par exemple, des parois en métal non ferreux, en acier inoxydable, en aluminium, en plastique, en bois ou des encrassements importants. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend alors de l'intensité du champ magnétique agissant. Les capteurs magnétiques sont utilisés pour le positionnement (p. ex. contrôle de position sur les dispositifs de levage), le contrôle de la vitesse de rotation (p. ex. sur les bandes transporteuses ou sur les roues dentées des engrenages à travers les boîtiers en aluminium) ou pour l'interrogation de la position (p. ex. de supports de marchandises).
Artikelnummer des Herstellers
MS990371
Planlieferzeit
42
Exécution de la fonction de commutation
antivalent
Exécution du raccordement électrique
Câble
Version de la sortie de commutation
Contact Reed
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Résistant aux courts-circuits
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Niveau d
Indice de protection (IP)
IP67
Protégé contre l'inversion de polarité
Non
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau de la gaine de câble
PVC
Nombre de fils
4
Section des conducteurs
0,25mm²
Nombre de sorties de commutation
2
Courant de coupure assigné
100mA
Largeur
25mm
Largeur du capteur
25mm
Hauteur
88mm
Longueur du câble
3m
Longueur
13mm
Tension de fonctionnement (DC)
30
Température ambiante
-20 - 70
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés