??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de mouvement / montage mural / ON/OFF - Détecteur de mouvement mural
Nomenclature
EB10430602 - MD 180i/16 BASIC CH
Référence
Niveau de détail
Photo du produit
Nom de la nomenclature
Catégorie d'appareils
Détecteur de mouvement mural
Description du produit
Détecteur de mouvement mural avec angle de détection de 180°. Équipé de relais hautes performances 16 A (précontact en tungstène). Programmable avec la télécommande. Compatible avec les interrupteurs d'autres marques. Type de protection IP40. Fonction d'impulsions intégrée pour les minuteries de cages d'escaliers ou dispositifs de signalisation. Entrée poussoir.
Fonctions particulières
Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App.
Interface utilisateur
Télécommande IR
Système de commande
ON/OFF
Type de montage
Encastré / Boîte d'encastrement Ø 68 mm
Type de montage
Mural
Longueur
mm
Largeur
mm
Hauteur/profondeur
55 mm
Poids
g
Profondeur
mm
Diamètre d'intégration
60 mm
Couleur
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection
IP 40
Classe de protection
II
Taux d'humidité relative
5 - 93 %, sans condensation
Température ambiante admissible
0 ...+50 °C
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
Courant d'appel
800 A / 200 µs
Section de conducteur à brancher
1,50 - 1,50 mm²
Consommation
W
Angle de détection
180° horizontalement, 60° verticalement
Détection transversale
Ø 16 m
Détection frontale
Ø 12 m
Zone de détection
jusqu'à 101
Hauteur de montage recommandée
1.1 m
Hauteur de montage max.
2.2 m
Valeur de luminosité
5–2000 lx
Nombre de canaux d'éclairage
1
Entrée poussoir éclairage
1
Pays d'origine
DE
Numéro de tarif douanier (UE)
85365080
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EB10430602
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EB10430602
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC000133
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
Fonction alarme
Non
Type de raccordement
borne automatique
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement - max
2000 lx
luminosité de déclenchement - min
5 lx
Luminosité d'allumage réglable
Oui
traitement antibactérien
Non
Nombre de zones de commutation
1
Modèle
Détecteurs de mouvement
Finition de la surface
mat
Temporisation de l'extinction
300 s
Largeur
mm
Diamètre de montage
60 mm
Profondeur
mm
Temporisation de l'allumage
30 s
Diamètre au sol de la zone de détection
16 m
angle de détection horizontal - max
180 °
angle de détection horizontal - min
90 °
Télécommandable
Oui
fréquence - max
50 Hz
fréquence - min
50 Hz
adapté à une charge C
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
commande HVAC
Non
sans halogène
Oui
hauteur
mm
compatible IFTTT
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
Régulation constante de luminosité
Non
durée de marche max.
60 min
courant de démarrage max.
800 A
Portée frontale max.
6 m
Portée max. sur un côté
8 m
puissance max. de commutation LED
600 W
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche min.
60 s
profondeur min. de la boîte d'encastrement
mm
Avec interface DALI
Non
Avec télécommande
Non
avec voyant
Non
Tension nominale
230 V
Hauteur de montage optimale
1,1 m
numéro RAL (équivalent)
9010
angle de balayage
180 °
plage de rotation du capteur, horizontale - max
0 °
plage de rotation du capteur, horizontale - min
0 °
plage de rotation du capteur, verticale - max
0 °
plage de rotation du capteur, verticale - min
0 °
Type de capteur
Infrarouge passif
Type de tension
AC
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
température - max
50 °C
température - min
0 °C
Profondeur
55 mm
spécial animaux
Oui
Transparent
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
Mise en réseau possible
Non
Matériau
plastique
Qualité du matériau
thermoplastique
arrêt forcé
Non
marche forcée
Non
commutateur de pontage
Non
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés