??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Détecteur de luminescence
Nomenclature
OY380520
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les détecteurs de luminescence sont des capteurs optiques qui utilisent la lumière UV pour détecter les luminophores dans différents matériaux et déclencher ainsi un processus de commutation. Les luminophores sont des pigments qui s'illuminent sous l'effet de la lumière UV. Cet effet est utilisé dans différentes applications industrielles. L'étiquetage de différents matériaux, comme les bouteilles, en est un exemple. Les détecteurs de luminescence sont utilisés ici pour détecter si une étiquette se trouve ou non sur une bouteille. Étant donné que le papier contient des luminophores, le détecteur s'active à chaque fois qu'une étiquette se trouve dans la zone de détection de la lumière UV. Si une bouteille ou un autre produit n'est pas muni d'une étiquette, il n'y a pas de processus de commutation, de sorte que ces produits peuvent ensuite être triés lors d'un étiquetage automatisé.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Indicateur LED
type de bande de fréquence du spectre de réception
bleu
Exécution de la fonction de commutation
Contact à ouverture/fermeture
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
Version de la sortie de commutation
PNP/NPN
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Procédure de réglage
réglage manuel
Résistant aux courts-circuits
Oui
Sources lumineuses
LED
Type de lumière
Ultraviolets
Détection de luminescence
Toute la luminescence visible
Indice de protection (IP)
IP67
Classe de protection
II
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau de la surface optique
Verre
Matériau du boîtier
Métal
Courant de coupure assigné
100mA
Délai de disponibilité
100ms
Largeur
15mm
Largeur du capteur
15mm
Hauteur
48mm
Courant à vide
35mA
Longueur
38mm
Durée de vie nominale moyenne
100 000h
Distance nominale de détection
Nombre de pôles
5
Durée d'impulsion
10µs
Fréquence de commutation
1 500Hz
Diamètre de la tache lumineuse au point focal
11mm
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
Température ambiante
-20 - 60
Plage de mesure
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés