??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Détecteur de contraste
Nomenclature
PK140475
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les détecteurs de contraste sont capables de distinguer les différences visuelles (p. ex. la réflectivité, les différences de luminosité) entre des zones voisines. En règle générale, les appareils projettent une tache lumineuse sur la surface d'un objet et évaluent la lumière réfléchie. Les versions équipées d'un raccord pour fibre optique peuvent être utilisées non seulement en mode lumière réfléchie, mais aussi en mode lumière transmise. Les détecteurs de contraste sont polyvalents, ils sont notamment utilisés pour le contrôle de la position de marques imprimées ou colorées, la distinction d'écarts de luminosité ou le contrôle de l'intensité de dispositifs auto-éclairants tels que (LED ou écrans, ...).
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Indicateur LED
Exécution de la fonction de commutation
Exécution de la sortie analogique
Exécution du raccordement électrique
Version de la sortie de commutation
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Procédure de réglage
Résistant aux courts-circuits
Oui
Classe laser
Type de lumière
Forme du faisceau lumineux
Indice de protection (IP)
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau de la surface optique
Matériau du boîtier
Nombre de sorties de commutation
Courant de coupure assigné
Largeur
Largeur du capteur
Hauteur
Distance nominale de détection
Courant à vide
Longueur
Fréquence de commutation
Couple de serrage maximal
Nombre de pôles
4
Chute de tension
Longueur d'onde du capteur
Tension de fonctionnement (DC)
Distance de commutation
Température ambiante
Focus sur
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés