??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 65
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Nomenclature
OT170421
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (par ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils séparés, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Indicateur LED
Exécution de la fonction de commutation
Exécution du raccordement électrique
Version de la sortie de commutation
Forme de construction
Revêtement du boîtier
Particularités
Mode de fonctionnement
Version IO-Link
Procédure de réglage
Résistant aux courts-circuits
Type de lumière
Sortie de la lumière
Classe de protection
Forme du faisceau lumineux
Indice de protection (IP)
Triangulation
Fonction tactile
Volume
Protégé contre l'inversion de polarité
Matériau de la surface optique
Matériau du boîtier
Matériau de la gaine de câble
Diamètre du capteur
Dimension du filetage
Temps de chute
Nombre de fils
Section des conducteurs
Puissance absorbée
Temps de réponse
Nombre de sorties de commutation
Largeur
Courant de coupure assigné
Délai de disponibilité
Largeur du capteur
Longueur du filetage
Hauteur
Pas de vis
Temps de réaction
Longueur du câble
Ondulation résiduelle
Courant à vide
Diamètre de la ligne
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
Résistance aux chocs
Nombre de pôles
Délai d'extinction
Longueur
Couple de serrage maximal
Résistance aux vibrations
Diamètre de la tache lumineuse au point focal
Retard à l'allumage
Hystérésis relative
Fréquence de commutation
Focus sur
Chute de tension
Température de stockage
Longueur d'onde du capteur
Zone morte
Tension de fonctionnement (DC)
Distance de commutation
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés