目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CYNX4040
上隆SAMLO
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/stages/cynx.prj},{NB=CYNX4040},{TYPECODE=CYNX4040},{TD=±10},{LC=29.4},{SI=0.1},{TA=0.3},{P=0.03},{W=0.17},{CATALOG=cynx.jpg},{L=40.000},{LL=0.000},{N=1.000},{L1=25.000},{L2=0.000},{L3=MIN},{PPATH=cynx/assmblies/cynx_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CYNX4040/CYNX4060/CYNX4090 - 燕尾槽型X轴滑台-无底板型
明细表
CYNX4040
类型码
CYNX4040
CYNX4040
行程
±10
±10
耐负载
29.4
29.4
游标刻度
0.1
移动精度
0.3
平行度
0.03
0.03
自重
0.17
0.17
kg
产品详情
cynx.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型