??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
CYCLONE 90° FIXING BRACKET GALV
Bill of material
400336
Code
400336
Diameter
200 mm
Interaxis
215.9 mm
Length
3 mm
Length
96.5 mm
Length
312.8 mm
Diameter
10.5 mm
Diameter
234 mm
Diameter
8.5 mm
Interaxis
22.5 mm
Interaxis
61 mm
Interaxis
47 mm
Interaxis
33 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)