您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English (United States)
CX-03TPP-125-SW-TP13
Access Casters
MedCaster
Casters
Powered by
CAD模型選擇
{access_caster/medcaster/casters/cx_chrome_hospital_asmtab.prj},{NB=CX-03TPP-125-SW-TP13},{SER=Chrome Hospital (CX)},{MO=1},{D=3.000},{W=1.25000000},{TT=TP},{BR=SW},{WB=Precision Ball},{TG=},{TP=TP13},{TS=TS02},{PPATH=cx_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
CX - Chrome Hosp. (to 300 lb/ea)
Bill of material
CX-03TPP-125-SW-TP13
Part Number
CX-03TPP-125-SW-TP13
Series
Chrome Hospital (CX)
Mounting Option
Top Plate
Hollow Kingpin
Threaded Stem
Top Plate
Hollow Kingpin
Threaded Stem
Stem/Plate Size
96mm x 70mm
Wheel Dia.
3.000
4.000
5.000
6.000
3.000
4.000
5.000
6.000
polegada
Tread Width
1 1/4
polegada
Tread Type
Thermoplastic Rubber
Anti-Microbial TPR
Polyurethane TPU
Thermoplastic Rubber
Anti-Microbial TPR
Polyurethane TPU
Capacity
220
lbs
Caster Brake
Without Lock
With Total Lock
With Direction Lock
Without Lock
With Total Lock
With Direction Lock
Load Height
4 7/16
polegada
Swivel Rad.
3 1/4
polegada
Wheel Bearing
Precision Ball
Thread Guard
Without Thread Guards
With Thread Guards
Without Thread Guards
With Thread Guards
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型