??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
CWBXS10 - AUFSATZTEIL MIT KUGEL XS10
Stückliste
85676
Identnr
Beschreibung
WITTE-CENTER WITH BALL XS10
Gewinde
12 x 0,5 mm
B
16.000 mm
C
28.500 mm
E
3.000 mm
WEIGHT
4.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen