??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CVTBT - Zentrierblöcke - V-Nut - Ausführung mit Plattenhalter - mit Gewindebohrung
Stückliste
CVTBT16
Teile-Nr.
CVTBT16
Werkstoff
EN 1.1191 Äquivalent
Härte
42~45HRC
T
16 mm
L
35 mm
L1
27 mm
L2
28 mm
A
25 mm
H
14 mm
d
9 mm
R
4 mm
M (Feingewinde)
M8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen