CVTBT16 t
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/cvtbt_t.prj},{NB=CVTBT16_t},{TYPE=CVTBT},{MAT=1045 Steel},{HARD=42~45HRC},{T=16},{L=35},{L1=27},{L2=28},{A=25},{H=14.0},{DD=9.0},{R=4},{M=M8},{M0=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CVTBT, CVTBST_t - 定位块-V形槽型 板固定型 螺纹孔型
明细表
CVTBT16_t
型号
CVTBT16
CVTBT16
Type
CVTBT
CVTBT
材质
S45C
硬度
42~45HRC
T
16
mm
L
35
35
mm
L1
27
27
mm
L2
28
28
mm
A
25
mm
H
14.0
14.0
d
9.0
9.0
mm
R
4
mm
M(细牙螺纹)
M8
M8
M0
8
8
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型