??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CVTBT - キャッチャー-V溝タイプ-プレートホールド型-タップ穴付タイプ
部品表
CVTBT16
型番
CVTBT16
材質
S45C
硬度
42~45HRC
T
16 mm
L
35 mm
L1
27 mm
L2
28 mm
A
25 mm
H
14 mm
d
9 mm
R
4 mm
M (細目)
M8
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)