??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CVTBST - Zentrierblöcke - V-Nut - Ausführung mit Plattenhalter - mit Gewindebohrung
Stückliste
CVTBST16
Teile-Nr.
CVTBST16
T
16 mm
L
25 mm
L1
21 mm
L2
24 mm
A
25 mm
H
11 mm
d
7 mm
R
4 mm
M (Feingewinde)
M6
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen