??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVTBST - Ensembles de blocs de positionnement, type à rainure en V, à support de plaque, à trou taraudé
Nomenclature
CVTBST16
Réf. pièce
CVTBST16
T
16 mm
L
25 mm
L1
21 mm
L2
24 mm
A
25 mm
H
11 mm
D
7 mm
R
4 mm
M (fin)
M6
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés