??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CVTBST - 定位块-V形槽型-板固定型-螺纹孔型
明细表
CVTBST16
型号
CVTBST16
T
16 mm
L
25 mm
L1
21 mm
L2
24 mm
A
25 mm
H
11 mm
d
7 mm
R
4 mm
M(细牙螺纹)
M6
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型