??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CVTBL - Zentrierblöcke - V-Nut, lange Ausführung mit Plattenhalter
Stückliste
CVTBL12
Teile-Nr.
CVTBL12
T
mm
L
35 mm
L1
25 mm
L2
26 mm
A
20 mm
H
9.5 mm
d
5.5 mm
R
2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen