??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CVTBL - Kit di blocchi di posizionamento - Gola a V, porta-piastra, lunghi
Lista materiale
CVTBL12
Cod. comp.
CVTBL12
T
mm
L
35 mm
L1
25 mm
L2
26 mm
A
20 mm
H
9.5 mm
D
5.5 mm
R
2 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD