??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVTBL - Ensembles de blocs de positionnement, type long à rainure en V, à support de plaque
Nomenclature
CVTBL12
Réf. pièce
CVTBL12
T
mm
L
35 mm
L1
25 mm
L2
26 mm
A
20 mm
H
9.5 mm
D
5.5 mm
R
2 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés