??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CVTB - キャッチャー-V溝タイプ-プレートホールド型-ノーマルタイプ
部品表
CVTB12
型番
CVTB12
T寸選択
mm
L
35 mm
L1
25 mm
L2
26 mm
A
20 mm
H
9.5 mm
d
5.5 mm
R
2 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)