??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CVTAT - Locating Block Sets - V Groove Type - Flat Bottom Type - Tapped Hole Type
Bill of material
CVTAT
Part No.
CVTAT
L
35 mm
L1
22 mm
L2
23 mm
A
25 mm
H
14 mm
d
9 mm
R
4 mm
M Coarse Thread
M8
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей