??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CVTAT - キャッチャー-V溝タイプ-フラットボトムタイプ-タップ穴付タイプ
部品表
CVTAT
型番
CVTAT
L
35 mm
L1
22 mm
L2
23 mm
A
25 mm
H
14 mm
d
9 mm
R
4 mm
M (細目)
M8
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)