??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CVTAST - Locating Block Sets - V Groove Type - Flat Bottom Type - Tapped Hole Type
Bill of material
CVTAST
Part No.
CVTAST
L
25 mm
L1
16 mm
L2
19 mm
A
25 mm
H
11 mm
d
7 mm
R
4 mm
M Coarse Thread
M6
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей