??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CVTAL - Zentrierblöcke - V-Nut, lange Ausführung mit flachem Boden
Stückliste
CVTAL
Teile-Nr.
CVTAL
L
35 mm
L1
22 mm
L2
23 mm
A
25 mm
H
14 mm
d
9 mm
R
4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen