??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CVTAK - V-Shaped Locating Block Sets Flat Bottom Type V Groove 70 degree Type
Lista materiale
CVTAK
Codice componente
CVTAK
Tipo
CVTAK
L
35 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
A
25 mm
H
14 mm
D
9 mm
R
2 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD