??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CVTAK_b - V-Shaped Locating Block Sets Flat Bottom Type V Groove 70 degree Type
Stückliste
CVTAK
Číslo dílu
CVTAK
Ausführung
CVTAK
L
35 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
A
25 mm
H
14 mm
D
9 mm
R
2 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen