??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CVTA12C - Zentrierblöcke - V-Nut - Ausführung mit flachem Boden - normale Ausführung
Stückliste
CVTA12C
Teile-Nr.
CVTA12C
L
20 mm
L1
12 mm
L2
13 mm
A
12 mm
H
8 mm
d
4.5 mm
R
2 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen