??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Beschreibung
CVPL-200 - Zykluszühler
Stückliste
Zykluszühler CVPL-200 Internal Mount
WÄHLEN / Befestigungsart
mm
Länge
38 mm
Entfernung
28.5 mm
Entfernung
19 mm
Breite
48 mm
Entfernung
24 mm
Durchmesser
6 mm
Höhe
24.5 mm
Entfernung
12 mm
Radius
8 mm
Werkstoff
wg FCPK
Dichte
7800 kg/m^3
PDF Dokument
Info PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen