??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVMA - Flat Belt Conveyors Motor Mounting Position Selectable - Head Drive, 2-Groove Frame (Pulley Dia. 30mm)
Nomenclature
CVMATM1-50-200-25-T100-IM-5-H-B
Réf. pièce
CVMATM1-50-200-25-T100-IM-5-H-B
TYPE
CVMA
Motor Mounting Position
B Incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
Puissance du moteur
W
Tension du moteur
V
Motor Specification
Rapport de tête d'engrenage
Spécification de courroie
Sélection du fabricant du moteur
Moteur inversé
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB Incrément de 5 mm
mm
Motor Cover Window Type
Brackets for Speed Controller Included
Conveyor Stand
Stand Qty.
H Incrément de 10mm
mm
P Incrément de 10 mm
mm
X
87 mm
Y
87 mm
Post-Assembly Insertion Nuts for M6 Slot Included
Q Nut Quantity
M
Motor with Terminal Box
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés