??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVBQYJ - 脚轮-日式顶板-平底活动型-中重载型
Bill of material
CVBQYJ-D65-NM
bestllnummer
代号
D
材料代号
NM
H
T
4.000
W
45.000
A
90.000
C
90.000
F
71.000
G
71.000
DD
10.500
R
62.500
R1
72.000
PDF
cvbqyj.pdf
容许载荷
参考重量
支架类型
平底活动型
材质
SPHC
表面处理
镀锌
刹车形式
-
底板标准
日式
轮部材质
强化尼龙
颜色
黑色
轴承
双滚珠
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models