??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CVB21_22 - 欧式脚轮/顶孔活动型/容许载荷100~150kg
明细表
CVB21-D35-AD
代码
支架类型
顶孔活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
刹车类型
轮部材质
聚氨酯(轮部代号:AD)
轮部颜色
浅棕色(轮部代号:AD)
轮部轴承
双滚珠
D
mm
轮部代号
H
50.5 mm
F
27 mm
d
11.0 mm
R
32.5 mm
R1
56 mm
容许荷重
100 kg
参考重量
kg
网站链接
网站链接
PPATH
cvb21_22/assem/cvb21_22_asmtpl.prj
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型