카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis cv 01 p1 0156638
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a6-demoulage/cv_01.prj},{NB=lypsis_cv_01_p1_0156638},{CODE=0156638},{H=31},{L=40},{A=40},{A1=16},{A2=24},{E=6},{H1=8},{L1=0},{L2=22},{L3=15},{M=M10},{MD=10},{MK=10},{MDK=16},{ME=M8},{MED=8},{MEK=8},{MEDK=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 59
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CV-01 P1 - Coin de verrouillage avec plaquette de frottement
Nomenclature
lypsis_cv_01_p1_0156638
c-Lypsis
0156638
0156638
H
31
31
mm
L
40
40
mm
A
40
40
mm
A1
16
16
mm
A2
24
24
mm
E
6
6
mm
H1
8
8
mm
L1
0
0
mm
L2
22
22
mm
L3
15
15
mm
M
M10
M10
Diamètre vis
10
10
mm
Hauteur tête vis
10
10
mm
MDK
16
16
mm
Vis
M8
M8
Diamètre vis
8
8
mm
Diamètre vis
8
8
mm
Diamètre vis
13
13
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성