??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
CUWSHOHL - SPANNEINHEIT MIT HANDHEBEL ODER STERNGRIFF
Stückliste
93444-1
Identnr
ARTICLE
WITTE-CLAMP UNIT WITH STAR HANDLE OR HAND LEVER
A
32.000 mm
B
mm
C
mm
D
48.000 mm
E
59.000 mm
WEIGHT
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen