카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK CUSZ-56M8B-EP
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock/cusz.prj},{NB=FIPLOCK CUSZ-56M8B-EP},{PARTNR=CUSZ-56M8B-EP},{NW=56},{P=C},{M=2xM8},{D1=67},{D2=8.4},{L1=48.0},{L2=58.0},{B1=20},{B2=25},{H=72.0},{WEIGHT=55.7},{MX=8},{PU=25},{CTN=},{COLOR=B},{WX=6.00000},{TX=2.50000},{TX1=1.00000},{RX1=36.0000},{TX2=2.5000},{WX1=79.4000},{LX1=48.000},{RX2=1.000},{HX1=32.500},{TX3=6.000},{RX3=33.500},{TX4=18.300},{HX2=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
Description
CUSZ - Clamp
Bill of material
FIPLOCK CUSZ-56M8B-EP
Part-No.
CUSZ-56M8B-EP
CUSZ-56M8B-EP
Nominal width
56
56
mm
Profile
C
C
Ø
67
67
mm
Ø
8.4
8.4
mm
L1
48.0
48.0
mm
L2
58.0
58.0
mm
B1
20
20
mm
B2
25
25
mm
Total height
72.0
72.0
mm
Weight
55.7
55.7
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성