카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
1.00002.45
Colson Group
Colson
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/colson/wheels/cushion_hard_rubber_asmtab.prj},{NB=1.00002.45},{WH=Cushion & Hard Rubber Wheels},{SER=1 Series},{WT=4},{D=2.00000000},{W=0.87500000},{WB=Ball},{PPATH=cushion_hard_rubber_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Cushion and Hard Rubber - Floor Protection and Quiet Operation Cushion and Hard Rubber Wheels
Bill of material
1.00002.45
Part Number
1.00002.45
Wheel
Cushion & Hard Rubber Wheels
Wheel Type
Soft Thread
Hard Thread
Soft Thread
Hard Thread
Wheel Diameter
2
인치
Tread Width
7/8
인치
Capacity
75
Pounds
Bearing Type
Ball Bearing
Temperature Range
-20°F to +160°F
Bearing Bore
5/16
인치
Hub Length
1 3/32
인치
Weight
1/8
Pounds
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성