??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
CUPG - ShieldGLAND, metrisch
Stückliste
10112106
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
RAL Farbe
RAL 9005
Anschlußgewindegröße
Durchmesser Kabel
Gesamtlänge
Einschraubgewindelänge
13
Schlüsselweite
Eckmaß
Material
Verschraubung:Messing/Polyamid / Dichtung:TPE / EPDM
Schutzart gemäß EN60529
IP66
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
Verpackungseinheit (VPE)
10
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen