??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
CUPG - ShieldGLAND, metric
Bill of material
10112106
WISKA Order-No.
WISKA Type
RAL colour
RAL 9005
Connection thread size
Cable diameter
Total length
Screw-in thread length
13
Key width
Width across corners
Material
Cable gland: brass / polyamide / sealing gasket: EPDM / TPE
Protection class to EN60529
IP66
Case hardening temperature
-40°C to 100°C
Packing unit (PE)
10
Website
HTML
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей