국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
10112106
WISKA
EMC cable glands and accessories, brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/emv_kabelver_zubehoer/cupg.prj},{NB=10112106},{CNSORDERNO=10112106},{TYP=CUPG-GS04-M20},{CADINFO=CAD Daten darstellen},{RAL=RAL 9005},{D=M20x1.5},{D1=12.0-17.0},{TL=57-61},{L=13},{SW1=32},{E1=33},{CNSMAT=Verschraubung:Messing/Polyamid / Dichtung:TPE / EPDM},{SGE=IP66},{ETEMP=-40°C bis 100°C},{CNSQUANTITY=10},{INFO=HTML},{URL=https://www.wiska.com/de/143/pde/10061436/7886skv-21.html},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10112106/cupg-gs04-m20.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10112106/cupg-gs04-m20.html},{WEIGHT=0.104},{EOLDATE=},{V=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
CUPG - ShieldGLAND, metric
Bill of material
10112106
WISKA Order-No.
10112106
10112106
WISKA Type
CUPG-GS04-M20
CUPG-GS04-M20
RAL colour
RAL 9005
Connection thread size
M20x1.5
M20x1.5
Cable diameter
12.0-17.0
12.0-17.0
Total length
57-61
57-61
Screw-in thread length
13
Key width
32
32
Width across corners
33
33
Material
Cable gland: brass / polyamide / sealing gasket: EPDM / TPE
Protection class to EN60529
IP66
Case hardening temperature
-40°C to 100°C
Packing unit (PE)
10
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성